Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 118 |
Anslutningsspänning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 150 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 118 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|