Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 2 |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 5 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,3 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Magnetisk känslighet [mT] | 2...35 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | < 10 |
Hysteres [mm] | 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | 0,1 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Cylindertyp | pneumatisk cylinder |
---|---|
Material | plast |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC |
---|