- Produkter
- IF5067
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 7; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|