- Produkter
- E40177
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Mått [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Givaranslutning | M18 x 1,5 |
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT |
Insticksdjup [mm] | 23; (Mätsond SID, SFD, TN) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|