- Produkter
- E20319
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Totallängd [mm] | 1000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|