Anslutningsspänning [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Omgivningstemperatur [°C] | -15...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Antal portar i splitboxen | 4 |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Anslutning | Anslutning: 4 x M12; kodning: A |
---|