Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 22,68 |
---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |