- Produkter
- E11763
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,173 |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Tätningsmaterial | plast |
Antal portar i splitboxen | 2 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: plast; Kontakter: guldpläterad |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|