- Produkter
- E11143
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Mått [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|