- Produkter
- AC5013
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Extra spänningsförsörjning [V] | 24 DC |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Kontaktbelastning | < 2 A |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i-klassificering
AS-I adressering | Adresseringskontakt |
---|
Mekaniska data
Monteringstyp | Montering på DIN-skena och i panel |
---|---|
Mått [mm] | 45 x 80 x 20 |
Material | PBT; rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kontaktstift i modulens övre del : |