- Produkter
- Mjukvara / IIoT-lösningar
- Parametrinställningsmjukvara
- moneo configure
moneo configure
- Parameteruppsättning via Ethernetmaster
- Tillgång till givare på fältnivå utan PLC-inblandning
- On- och offline aktivering av licensen möjligt
- Scanning av ett komplext IO-Link-nätverk med masters och enheter
- Offline setup av en parameteruppsättning baserad på en IODD
moneo configure
moneo configure
Enkel parameterinställning både online och offline för alla IO-Link-enheter, även oberoende av tillverkare, kan utföras med ett enda programvaruverktyg, moneo configure. Programvaran förenklar den enhetliga parameterinställningen av alla givare och ställdon med IO-Link-gränssnitt och parameterinställningen av IO-Link-master från ifm.
Visualiseringen av processdata underlättar installationen och genomförandet av diagnoser. Intelligenta funktioner så som direkt åtkomst till IODD-enhetens databas för IODD-sökaren ökar processens stabilitet under installationen och när IO-Link-enheter i produktionen ska ersättas. Dessutom finns ytterligare funktioner och tillägg som underlättar PLC-installationen.
moneo configure finns som fristående version (QMP010), för en användare, t.ex. en bärbar servicedator eller som modulversion (QMP020) för en central moneo OS-installation med moneo RTM.