1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. Avändning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
  5. Förlängnings-/anslutningskablar

Anslutnings-/förlängningskablar, öppen för användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel

  • Tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur
  • Lysdioderna är tydligt synliga även vid hög ljusexponering
  • Hög materialtålighet mot oljor och smörjmedel


Jumperkablar

Jumperkablar har en han- och en honkontakt. De används för anslutning av givare vid splitterboxar och moduler.
Givarnas och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Jumperkablar i ecolink EVC-serien är tåliga mot oljor och smörjmedel och därför särskilt lämpliga för användning i verktygsmaskiner och inom metallbearbetningsindustrin.