You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem
  4. RFID 125 kHz
  5. Utvärderingssystem med fältbussinterface

RFID 125 kHz - Utvärderingssystem med fältbussinterface

  • Identifieringssystem med 125 kHz-teknologi för industriell användning
  • Tillförlitlig kodning av vagnar för arbetsstycken i transportband
  • Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
  • Speciellt utrymmesbesparande design
  • Kompakt och till låg kostnad: Antenn och utvärdering i ett hölje

RFID 125 kHz - Utvärderingssystem med fältbussinterface


Utvärderingssystem med Profibus-DP-gränssnitt

RFID-utvärderingsenhetenen styr dataöverföring till RFID-antennerna eller givar-/ställdon-nivån, kommunicerar med det högre styrplanet och möjliggör enhetskonfigurationen via en webbserver. Enheten har fyra kanaler för anslutning av fältenheter. Varje kanal kan användas på valfritt sätt som anslutning för ett RFID-skriv/läsarhuvud eller som digital in-/utgång.
Användningsområden är utvärderingsenheten vid till exempel för styrning av materialflöde och -kontrollen i produktionslinjer och för kodering av arbetsstyckesbärare i förda transport- eller matningssystem.
RFID-utvärderingsenheten överför data till PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT.