You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface I/O-moduler
  5. Fältmoduler med skruvanslutning

AS-interface I/O-moduler - fältmoduler med skruvanslutning

  • 2 gånger 2 digitala ingångar för kopplingsstatus och 2 utgångar strömförsörjs från AS-i
  • Fyra analoga ingångar, fyra analoga utgångar eller 4 Pt100-kanaler valbara
  • Strömförsörjning av givare och ställdon också möjligt med extern strömförsörjning
  • Hög skyddsklass för direkt fältinstallation

AS-interface I/O-moduler - fältmoduler med skruvanslutning


Fältmoduler med skruvmontering ClassicLine

Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen i ClassicLine-serien med skruvmonteringsteknik förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-gränssnitt med Gateway eller PLC. Modulens över- och underdel monteras med fyra skruvar. Flatkabeln med två ledare ansluts säkert mot polaritetsfel med hjälp av den beprövade genomföringstekniken.
Lysdioderna för visning av drift, Funktion och fel är tack vare hög ljusstyrka särskilt väl synliga.
ifm-sortimentet omfattar moduler med digitala och analoga ingångar och utgångar. Anslutning av givare och ställdon sker via beprövade och robusta stickkontakt M12. Tack vare deras hög kapslingsklass är modulerna lämpade för fältmontage inom tuffa industriella miljöer.