You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface I/O-moduler
  5. Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine

AS-interface I/O-moduler - fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine

  • Mycket säker montering och hög skyddsklass
  • Digitala in- och utgångar
  • Snabb detektering och behandling av analoga ingångar
  • Verktygsfri montering
  • Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln

AS-interface I/O-moduler - fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine

Fältmoduler med snabbmonteringsteknik ClassicLine

Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen i ClassicLine-serien med snabbmonteringsteknik förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-gränssnitt med Gateway eller PLC.
Flatkabeln kan läggas in från tre olika håll. Den övre och den undre delen monteras inte som det gjorts tidigare med fyra skruvar utan skjuts på sin plats. Så säkerställs snabb montering utan verktyg och hög monterinssäkerhet.
Lysdioderna för visning av drift, Funktion och fel är tack vare hög ljusstyrka särskilt väl synliga.
ifm-sortimentet omfattar moduler med digitala och analoga ingångar och utgångar. Anslutning av givare och ställdon sker via beprövade och robusta stickkontakt M12. Tack vare deras hög kapslingsklass är modulerna lämpade för fältmontage inom tuffa industriella miljöer.