1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. Intuitiv inställning av kopplingspunkt

Tryckgivare - intuitiv inställning av kopplingspunkt

  • Enkel kopplingspunktsinställning med två inställningsringar möjliggör optimal avläsning
  • Mätcell i rostfritt stål, t.ex. för freoner i kylningsteknologi
  • Mekanisk låsning förhindrar oavsiktlig manipulering av kopplingspunkten
  • Högt sprängtryck
  • För användning i hydrauliska applikationer och tryckluftsapplikationer


Intuitiv inställning av kopplingspunkt

Den kompakta tryckgivaren i PK-serien används i nästan alla industriella och mobila områden. Användningsområdet omfattar både gasformiga och flytande medier. En hög tålighet mot höga tryck, en utmärkt tålighet mot aggressiva medier och det höga tillåtna sprängtrycket tillåter användning inom hydrauliska och pneumatiska system, inom klimat- och kylteknik.
Mätgivarna av rostfritt stål är mycket robusta och säkerställer en bra långsiktig stabilitet och ett slitagefritt arbete under miljontals tryckcykler.
Inställningen av kopplingspunkten sker intuitivt och exakt med hjälp av en inställningsring (easy-turn) vid enheten. På en skala kan den inställda kopplingspunkten för trycket läsas av. Därmed kan enheten ställas in redan innan drifttagningen utan bifogat systemtryck. Det mekaniska låset förhindrar en oavsiktlig justering.
Två väl synliga lysdioder indikerar kopplingsläget och beredskap för drift.