1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. Helmetallhölje med display för processapplikationer

Tryckgivare - helmetallhölje med display för processindustrin

  • Hög total noggrannhet och elektronisk temperaturkompensering
  • Programmerbar analog utgång och kopplingsutgång
  • Hygienisk, plan design
  • Aseptoflex Vario - G 1-processanslutning med fyra tätningsalternativ
  • Hög temperaturtålighet


Metallhölje med display för processteknik


Den frontfogade tryckgivaren i PI27/PI28-serien har ett metallhölje i rostfritt stål och används inom processtekniken. De är tåliga mot högtryckstvätt med aggressiva rengöringsmedel. Genom dess höga kapslingsklass IP 69K, en design som lever upp till hygieniska krav och en hög temperaturtålighet är givarna idealiska för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.