1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. M18 kubisk för våta applikationer

Fotoceller - M18 kubisk för våta applikationer

  • Material lämpliga för mat- och dryckesindustrin
  • Tillförlitligt tätningskoncept för våta områden
  • Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller - M18 kubisk för våta applikationer



M18-serien Cube för våtutrymmen

Den kompakta rektangulära OG Cube wetline-serien består av rostfritt stål och är därför mycket lämpad för användningar inom livsmedelsindustrin, i till exempel mejerier, bryggerier eller inom köttindustrin. Det höljet av rostfritt stål, ett livsmedelsdugligt tätningsmaterial och den höga kapslingsklassen IP 69K gör att de optoelektroniska givarna kan användas i inom livsmedelsindustrins våtutrymmen där aggressiva rengöringsmedel används under högtryck. Givarens lins är gjort av plast för att det inte ska kunna komma in något glassplitter i processen om givarlinse skadas.

Synligt rött ljus underlättar installationen och driftsättningen. För en snabb och enkel installation finns tillbehör av rostfritt stål tillgängligt.