- Senzori de debit
- Produse - inovații
- Senzori de debit termici
Senzori de debit termici
Senzorii de debit termici permit măsurarea fiabilă a vitezei (m/s) mediilor lichide și gazoase în conducte pe baza principiului calorimetric de măsurare. Prin indicarea diametrului intern al conductei, se poate face și un calcul aproximativ al debitului (l/min).
ifm oferă senzorii cu carcase rezistente, realizate din materiale precum oțel inoxidabil, titan, ceramică și Hastelloy. Acestea oferă un grad ridicat de fiabilitate chiar și în condiții de mediu dificile. Datorită unei game variate de adaptoare de proces, senzorii pot fi utilizați în aproape toate utilizările industriale.
În general, senzorii termici de debit sunt potriviți pentru o gamă extinsă de medii și utilizări. Condiția prealabilă de bază pentru principiul funcțional constă în eliminarea căldurii din mediu. Un senzor termic poate fi apoi adaptat la un anumit mediu utilizând funcția de învățare.
Mediu apos
Datorită bunei lor conexiuni termice, senzorii termici de debit sunt ideali pentru monitorizarea răcirii și a alimentării cu apă, de exemplu în pompele și mașinile industriale sau în tehnologia clădirilor.
- Răcirea serverelor
- Monitorizarea pompelor/protecția împotriva funcționării în gol
- Răcirea mașinilor-unelte
- Măsurarea consumului/monitorizarea tendințelor
Glicoli și uleiuri
Integrarea curbelor mediilor calculate permite utilizarea în uleiuri vâscoase. Senzorii noștri calibrați în apă pot realiza, de asemenea, detectarea simplă a tendințelor privind starea instalației.
- Protecție împotriva funcționării în gol
- Monitorizarea filtrelor
- Monitorizarea circuitului de răcire
- Sisteme industriale de climatizare HVAC
Gaze
Senzorii de debit termic special calibrați au fost dezvoltați pentru alimentarea cu aer proaspăt și extragerea aerosolilor, a aerului evacuat sau a vaporilor. Senzorii trebuie să fie utilizați în fluxuri constante cu temperaturi constante.
- Monitorizarea alimentării cu aer
- Sisteme de extracție
În principiu, senzorii termici de debit sunt compatibili cu o gamă variată de medii, ceea ce este evidențiat și de gama largă de aplicații posibile. Mediile gazoase precum aerul, mediile pe bază de apă, glicol și uleiuri pot fi monitorizate cu senzori termici. Particularitățile mediilor individuale sunt descrise mai detaliat în cursor.
Turbulență
Profil de curgere laminar vs. turbulent
Senzorii de debit termic sunt proiectați să funcționeze într-un profil de debit stabil. Un profil de curgere laminar (1) se caracterizează printr-o mișcare uniformă și sistematică a mediului, în care viteza de curgere este cea mai mare în centrul conductei. Un profil de curgere turbulentă (2), pe de altă parte, se caracterizează prin mișcări neuniforme ale mediului, care pot genera vortexuri sau curgeri neregulate care denaturează profilul de curgere (2).
Instalarea înainte și după coturile conductei
Structurile din conductă, coturile, supapele sau reductoarele generează diferite turbulențe în sistem care duc la distorsionarea profilului debitului și trebuie luate în considerare la interpretarea rezultatelor măsurătorilor.
Din acest motiv, situația de instalare trebuie selectată astfel încât mediul să se poată liniști printr-o secțiune de admisie și să existe un profil de debit stabil la punctul de măsurare.
Montarea în spatele unei surse de interferență
În acest scop, distanțele recomandate între senzor și sursa de interferențe trebuie să fie menținute ca distanță de liniștire și o adâncime de imersie de cel puțin 15 mm, de preferință în centrul conductei.
Temperatură
Stratificarea temperaturii
În special în cazul uleiurilor, poate apărea o stratificare gravă a temperaturii în interiorul conductelor. În acest caz special, vă rugăm să rețineți următoarele:
Se recomandă o instalare centrală a conductei pentru a minimiza influența temperaturii ambientale asupra vârfului senzorului. În acest scop, oferim senzori cu vârfuri de măsurare de diferite lungimi.
Diferențe de temperatură
Datorită transferului de căldură dintre carcasa senzorului și vârful senzorului, temperatura mediului și temperatura ambientală ar trebui să aibă doar o mică diferență de temperatură, în special în aplicațiile cu aer și gaze. Datorită principiului de funcționare termică, vârful senzorului plasat în mediu trebuie să adopte temperatura agentului pentru a obține precizia specificată.
Salturile de temperatură
Schimbările rapide și inegale de temperatură pot cauza interpretări eronate temporare. Gradientul de temperatură indică cât de mult se modifică temperatura într-un interval de timp definit. Cu cât gradientul de temperatură este mai mare, cu atât temperatura din mediu crește sau scade mai repede. Un gradient de temperatură > 0,5 K/min poate influența semnificativ precizia de măsurare a senzorilor termici, întrucât senzorul și elementul de referință au conexiuni termice diferite cu mediul ca urmare a stratificării temperaturii.
Concluzii privind montarea
Datorită numărului mare de utilizări, medii și situații de instalare, notele din instrucțiunile de utilizare reprezintă cerințele minime pentru secțiunile de intrare și ieșire (D = diametru) pentru a obține rezultate de măsurare reproductibile. Pentru cele mai bune performanțe posibile: cu cât este mai mare distanța de la sursa de interferență (S) la senzor, cu atât este mai stabil profilul debitului.
Este important să se înțeleagă că fiecare senzor de debit termic, indiferent de designul său, măsoară doar viteza de curgere într-un singur punct al conductei.