• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de debit
  2. Produse - inovații
  3. Debitmetre Vortex
  4. Cazuri de utilizare

Situații de utilizare a senzorilor vortex

Senzorii vortex măsoară în mod eficient debitul în apă și în agenți pe bază de apă. Nu doar că se poate asigura capacitatea de răcire în aplicațiile cu apă de răcire, dar se poate controla cu precizie și cantitatea potrivită de apă pentru creșterea plantelor în agricultura de interior. Aceste situații de utilizare oferă o perspectivă asupra situațiilor de utilizare care au fost deja realizate pentru clienții noștri.

Cuprins

Monitorizarea debitului - asigurarea răcirii

Având o experiență de peste 135 de ani în industria sticlei, HORN Glass Industries AG oferă clienților săi din întreaga lume soluții personalizate pentru toate etapele de producție a sticlei, inclusiv cuptoare în care sticla este încălzită cu ajutorul electrozilor de molibden. Un circuit de răcire pentru fiecare electrod previne deteriorarea suporturilor de electrozi ca urmare a supraîncălzirii. Printre altele, acest lucru ar putea duce la întreruperea producției sau la o scădere a calității. La stația de control al debitului, de unde pornesc circuitele de răcire individuale, debitmetrul vortex SV monitorizează debitul și temperatura apei de răcire. În combinație cu un alt termocuplu din suportul pentru electrozi, răcirea suportului poate fi monitorizată și înregistrată în mod continuu în acest mod.

Supravegherea capacității de răcire și prevenirea deteriorărilor

SCHOTT AG este un grup tehnologic internațional specializat în fabricarea sticlei speciale și a vitroceramicii speciale. Temperaturi de până la 1700 °C sunt necesare pentru procesul de topire în vederea producerii sticlei speciale și a vitroceramicii. Energia termică necesară este transmisă în rezervorul de topire prin intermediul unor elemente răcite cu apă. Răcirea continuă a acestor elemente este extrem de importantă, întrucât o defecțiune a sistemului de răcire cu apă poate deteriora grav instalațiile.

Cu ajutorul unui senzor de temperatură amplasat la intrarea în sistemul de răcire și al debitmetrului vortex SV cu măsurare integrată a temperaturii în conducta de retur, se poate monitoriza permanent capacitatea de răcire prin intermediul unui calcul al pierderilor de energie și se poate asigura funcționarea instalației. Datorită măsurării integrate a temperaturii, nu mai este nevoie de un punct de măsură suplimentar pentru a măsura temperatura. SV este o soluție fiabilă pentru aplicațiile cu apă de răcire, putând fi utilizat atât în instalații noi cu apă demineralizată, cât și în instalații existente cu conducte din oțel negru sau în circuite de răcire deschise. Măsurătoarea nu este afectată de diferitele calități ale apei de răcire.

Verificarea canalelor de control al temperaturii în matrițe și asigurarea calității

E.Braun fabrică produse de înaltă calitate pentru controlul temperaturii și tehnologia de refrigerare. Controlul corect al temperaturii este esențial în procesul de turnare prin injecție, printre altele, pentru a garanta calitatea necesară a produsului finit pe termen lung. Cu toate acestea, în timp, se pot acumula murdărie și calcar în canalele de control al temperaturii. De asemenea, canalele mai au în continuare umezeală reziduală atunci când instalația este în repaus, ceea ce favorizează formarea ruginii. Din cauza secțiunii transversale conice rezultate în canale, se poate întâmpla ca performanțele de control al temperaturii să nu fie atinse. Acest lucru cauzează defecte de calitate în produsul care urmează să fie prelucrat.

Noul dispozitiv de testare de la E.Braun combate această problemă. În primul rând, starea canalelor este verificată înainte de fiecare utilizare prin măsurarea debitului și a presiunii cu scopul de a detecta eventualele depuneri și scurgeri. În al doilea rând, după utilizare, canalele sunt uscate prin suflare pentru a preveni formarea de rugină.

Disiparea optimă a căldurii cu un consum minim de energie

ALMiG este unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme pentru tehnologia aerului comprimat și oferă clienților săi soluții personalizate de înaltă calitate și servicii complete. Conform principiilor de eficiență și sustenabilitate, compresoarele sunt supuse unei dezvoltări constante pentru a reduce consumul de energie al instalațiilor și pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficiență. Senzorul vortex SV este utilizat pe o platformă de testare pentru compresoarele cu șurub și injecție de apă pentru a determina debitul volumetric în circuitul intern de apă. Pe baza debitului și a punctelor de măsurare a temperaturii, se poate crea un bilanț energetic pentru maximizarea eficienței instalației. În acest caz concret, eficiența maximă înseamnă că, în timpul comprimării aerului, căldura de comprimare este disipată cu cel mai mic aport de energie posibil prin intermediul unui circuit de apă.

Eficientizarea tratării apei

De mai bine de 30 de ani, EnviroFALK GmbH proiectează, produce și vinde sisteme de apă pură și ultrapură pentru o gamă variată de industrii din întreaga lume. În instalații, apa cu duritate scăzută furnizată este tratată în diferite etape pentru a obține apă ultrapură.
Pe lângă apa parțial demineralizată, adică permeatul, filtrarea produce și concentrat. O parte prestabilită din acest concentrat este reintrodusă în procesul de filtrare și în membrana filtrantă. Acest lucru asigură o revărsare minimă a debitului, îmbunătățind în același timp eficiența instalației. Cantitatea totală de concentrat este detectată și transmisă prin intermediul debitmetrului vortex SV, astfel încât afluxul poate fi controlat cu precizie în orice moment.