- Senzori capacitivi în funcție de aplicație
- Vedere de ansamblu asupra tehnologiei
Vedere de ansamblu asupra tehnologiei
Senzorii capacitivi detectează orice material cu sau fără contact. Cu ajutorul senzorilor capacitivi de proximitate, utilizatorul poate ajusta sensibilitatea pentru detectarea lichidelor sau solidelor chiar şi prin rezervoare sau vase nemetalice.
Un condensator compus din două plăci generează un câmp electric între plăci la alimentarea cu energie electrică. Orice material care pătrunde în acest câmp modifică capacitanţa acestor plăci.
Un condensator poate să fie compus şi dintr-o singură placă.În cazul acesta, a doua “placă” este legată la pământare.
Toţi senzoriicapacitivi au aceleaşi componente de bază:
- Carcasa – forme, mărimi și materiale de construcție diferite
- Element de senzor de bază – variază în funcție de tehnologie
- Instalația electronică – evaluează ce detectează senzorul
- Conexiunea electrică – asigură alimentarea și semnal(e)
În cazul senzorilor capacitivi, elementul de senzor de bază este un condensator cu o singură placă, în care conexiunea este legată la împământare. Dacă o ţintă este deplasată în câmpul de detectare, capacitanţa se modifică şi se comută ieşirea.
- Condensator
- Conexiune
- Fața de detectare
Influențe asupra distanței de detectare
Fișele noastre tehnice specifică 3 distanțe de detectare diferite.
- Distanța de detectare se referă la distanța nominală definită pe durata dezvoltării și se bazează pe o țintă de o anumită mărime și material standard.
- Distanța de detectare reală ia în calcul deviațiile competente la temperatura camerei și, în cel mai rău caz, este 90% din distanța de detectare nominală.
- Distanța de operare ia în considerare abaterea punctului de comutare din cauza umidității, temperaturii ridicate etc. și, în cel mai rău caz, este 90% din distanța de detectare reală. Aceasta este distanța care trebuie evaluată dacă distanța de detectare este critică.
| Zona de detectare | |
|---|---|
| Distanța de detectare (mm) | 4 |
| Distanța de detectare reală Sr (mm) | 4 ± 10% |
| Distanța de operare (mm) | 0...3.25 |
Forma este mai puțin uzuală decât mărimea țintei. Este dificilă furnizarea unui factor de corecție în funcție de formă, așadar testarea trebuie efectuată atunci când distanța de detectare este critică.
În fine, factorul major de influență al distanței de detectare este constanta dielectrică a țintei. În cazul senzorilor capacitivi de nivel, cu cât este mai mare constanta dielectrică, cu atât este mai ușoară detectarea materialului. Ca o formulă empirică generală, în cazul în care constanta dielectrică > 2, materialul trebuie să fie detectabil. În cele ce urmează se prezintă o directivă generală a constantelor dielectrice pentru anumite materiale. Această informație este furnizată numai pentru referință.
Imaginea prezintă influența generală a formei.
Senzori capacitivi pentru detectarea nivelului
Pentru detectarea cu succes a nivelului cu ajutorul senzorilor capacitivi asigurați-vă de faptul că:
- Peretele recipientului este nemetalic
- Peretele recipientului are o grosime mai mică de ¼” – ½”
- Nu există metal în imediata apropiere a senzorului
- Fața de detectare este amplasată direct pe peretele recipientului
- Atât senzorul, cât și recipientul sunt legate la împământare la același potențial
![]() |
![]() |
| Detectarea nivelului ridicat și redus al particulelor | Detectarea nivelului ridicat și redus al lichidului |