- Senzori capacitivi în funcție de aplicație
- Inovații în materie de produse
- Senzori tactili capacitivi
Senzori tactili capacitivi concepuți pentru a rezista
Senzorii tactili sunt utilizați într-o gamă variată de aplicații, de la deschiderea sau închiderea porților până la resetarea sistemelor după o oprire. Noii senzori tactili Eternity simplifică și mai mult operarea instalațiilor și utilajelor datorită caracteristicilor lor versatile:
- LED-urile RGB de pe senzorii tactili oferă informații despre starea instalației. Se pot defini cu ușurință până la cinci culori prin IO-Link.
- Noua serie de senzori tactili KTE este completată de lămpile de semnalizare KTV, având același design și oferind utilizatorului o interfață de utilizare uniformă.
- Datorită funcției lor precise de detectare a degetelor, senzorii tactili sunt manevrați intuitiv printr-o simplă atingere ușoară, îmbunătățind ergonomia la locul de muncă.
- Sensibilitatea senzorilor poate fi reglată în funcție de condițiile de mediu, permițând eliminarea eficientă a stropilor de apă sau a depunerilor.
Senzorul tactil capacitiv prezentat în detaliu
Avantajele produselor KTE și KTV
Piuliță special concepută pentru o montare manuală ușoară
Designul special al coroanei permite strângerea fermă a piuliței cu mâna sau cu vârful degetelor, chiar și în spații restrânse.
Anularea depunerilor sau a stropilor de apă
Sensibilitatea suprafeței de detecție poate fi ajustată la condițiile de mediu pentru a preveni ca depunerile sau stropii de apă să declanșeze operațiuni de comutare defectuoase.
Setarea sensibilității specifice utilizării
Senzorul poate fi configurat pentru a fi operat cu sau fără mănuși.
Funcționare ergonomică
Funcția capacitivă de recunoaștere a degetelor permite acționarea fără forță sau presiune. Senzorul poate fi acționat doar printr-o ușoară atingere cu degetul, reducând presiunea asupra degetelor și încheieturilor mâinilor.
Personalizabil pentru orice aplicație
Culorile reglabile ale senzorilor și ale lămpilor și discurile cu simboluri interschimbabile oferă flexibilitate maximă și permit atribuirea neechivocă a funcției senzorului în orice utilizare.
Curățare ușoară
Datorită suprafeței lor netede, senzorii sunt ușor de curățat. Dispunând de o comutare fără uzură și o carcasă etanșă ermetic, senzorii sunt concepuți pentru a rezista în timp.
Un singur senzor pentru toate situațiile!
Senzorii pot fi setați drept întrerupătoare, butoane sau întrerupătoare cu blocare.
Control manual al senzorilor tactili
Control al intrărilor digitale sub forma unei animații care poate fi declanșată cu un clic
Animația prezintă modul în care intrările digitale ale senzorilor tactili KTE pot fi controlate fără IO-Link folosind, de exemplu, cablurile Y EVC847 și EVC848:
Dacă faceți clic pe senzorul tactil 2 și 3, setați ieșirea acestora pentru a controla o schimbare de culoare a senzorului tactil 1. Dacă faceți clic pe „Senzor principal” 1, se suprascriu semnalele prezente la intrări.