• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori capacitivi în funcție de aplicație
  2. Industria maselor plastice

Industria maselor plastice

Carcasa senzorului Carcasă Design electric Distanța de detectare Funcție de ieşire Puncte de avut în vedere

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...9 mm
cvasi-îngropat
• 0.5...30 mm
neîngropat
• normal deschis
• normal închis
  • Distanța de detectare ajustabilă cu ușurință
  • Clasă înaltă de protecție pentru cerințele aferente mediilor industriale dificile
  • Utilizarea în temperaturi ridicate ale agentului
  • Pentru detectarea poziției sau monitorizarea nivelului de umplere

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...9 mm
cvasi-îngropat
• 0.5...30 mm
neîngropat
• Selectabil
  • Distanța de detectare ajustabilă cu ușurință
  • Cu afișarea semnalului pentru un punct de comutare perfect
  • Clasă înaltă de protecție pentru cerințele aferente mediilor industriale dificile
  • Utilizarea în temperaturi ridicate ale agentului
  • Pentru detectarea poziției sau monitorizarea nivelului de umplere

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...24 mm
cvasi-îngropat
• 0.5...40 mm
neîngropat
• normal deschis
• normal închis
  • Distanța de detectare ajustabilă cu ușurință
  • Clasă înaltă de protecție pentru cerințele aferente mediilor industriale dificile
  • Utilizarea în temperaturi ridicate ale agentului
  • Pentru detectarea poziției sau monitorizarea nivelului de umplere

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...24 mm
cvasi-îngropat
• 0.5...40 mm
neîngropat
• Selectabil
  • Distanța de detectare ajustabilă cu ușurință
  • Cu afișarea semnalului pentru un punct de comutare perfect
  • Clasă înaltă de protecție pentru cerințele aferente mediilor industriale dificile
  • Utilizarea în temperaturi ridicate ale agentului
  • Pentru detectarea poziției sau monitorizarea nivelului de umplere

KN
M30 • DC PNP • Programabil • Buton
  • Pentru utilizarea în mașini de prelucrat mase plastice și cristalizoare
  • Detectarea nivelului de umplere a granulelor până la 250 °C
  • Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și a funcționării
  • Rezistent la descărcări electrostatice

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Domeniu de măsurare a nivelului 200 mm • Programabil
  • Măsurare continuă a nivelului din exterior
  • Niciun stres cauzat de agent datorită detectării fără contact
  • Trei senzori pentru nivel-limită într-o unitate
  • Depunerile pot fi detectate şi semnalizate pentru ameliorarea calităţii procesului
  • Conectarea mai multor KQ10 prin IO-Link