- Noutăți referitoare la produse
- Senzori
- Senzori inductivi în miniatură
Senzori inductivi în miniatură
Aplicații
Senzorii inductivi de tip IY/IZ sunt utilizați în diverse domenii industriale în care spațiul este limitat, de exemplu, în mașini-unelte, automatizarea asamblării și producția electronică. Aceștia detectează pozițiile finale ale dispozitivelor de prindere și ale clemelor mici, pot fi utilizați pentru monitorizarea precisă a vitezei angrenajelor și a mișcărilor rotative.
Interval de detecție mai mare pentru procese stabile
Intervalul de detecție mai mare facilitează poziționarea senzorilor. Detectarea poziției este fiabilă chiar și în cazul toleranțelor mecanice, evitând comutarea accidentală. Acest lucru îmbunătățește fiabilitatea procesului.
Instalarea
Filetul M5 facilitează înșurubarea carcasei IY. Carcasa IZ are un manșon neted de 4 mm și poate fi fixată precis și eficient cu ajutorul suportului corespunzător.
Grad de protecție IP67 pentru condiții dificile de mediu
Carcasa robustă a fost dezvoltată special pentru medii industriale solicitante și se caracterizează prin durabilitate și fiabilitate. Datorită gradului de protecție IP67, senzorii garantează performanțe sigure, chiar și în condiții extreme, cum ar fi praful, umiditatea și vibrațiile, ceea ce îmbunătățește stabilitatea și eficiența proceselor în diverse sectoare industriale.