- Noutăți referitoare la produse
- Senzori
- Senzori capacitivi rezistenți la substanțe chimice
Senzori capacitivi rezistenți la substanțe chimice
Setarea perfectă a punctului de comutare
Noii senzori capacitivi conving prin datele lor tehnice remarcabile și prin conceptul inovator și patentat de vizualizare ifm. Afișajul cu bare LED al senzorului permite ajustarea ideală a punctului de comutare la condițiile de aplicare. Punctul de comutare este întotdeauna în centrul afișajului, iar LED-urile verzi de pe ambele părți indică nivelul de fiabilitate. Depozitele și modificările de material sunt vizibile direct, astfel încât punctul de comutare poate fi reajustat ușor și precis cu ajutorul unui potențiometru sau IO-Link.
Rezistent chimic
Carcasa solidă și rezistentă la substanțe chimice, din PP, este special concepută pentru a rezista în zone cu acizi și substanțe alcaline. Acest lucru face ca senzorul să fie deosebit de rezistent și fiabil, chiar și în medii industriale solicitante, fiind utilizat de obicei în industria semiconductorilor, solară și chimică.
Preveniți perioadele de întrerupere a producției
Valoarea de proces IO-Link oferă informații despre instalare și posibile depuneri, crește siguranța producției și previne timpii morți, ceea ce economisește costuri și asigură funcționarea fără probleme.
Riscul de defecțiuni sau opriri este redus la minimum prin detectarea și evitarea defecțiunilor iminente în timp util. Afișajul LED intuitiv simplifică ajustările procesului și permite utilizatorului să ajusteze simplu punctul de comutare.