- Noutăți referitoare la produse
- Tehnologia de siguranță
- Senzori inductivi fail-safe pentru utilizări industriale și mobile
Senzori inductivi fail-safe pentru utilizări industriale și mobile
Siguranță rezistentă
Senzorii de siguranță protejează atât omul, cât și utilajul. Până în prezent, ifm este singurul furnizor care comercializează senzori inductivi de siguranță într-o carcasă rezistentă complet metalică pentru a asigura fiabilitatea maximă chiar și în condiții extreme. Carcasa complet metalică oferă protecție optimă împotriva umidității permanente. În plus, senzorii sunt bine protejați împotriva șocurilor și vibrațiilor care sunt predominante în special în utilajele mobile. Datorită intervalului de temperatură extins, cuprins între -40 și 85 °C, senzorii pot fi utilizați în frig și în căldura verii, în interior și în exterior, pe vehicule și utilaje.
Aplicații
Printre utilizările tipice pentru senzorii de siguranță se pot număra capacele de serviciu sau gurile de vizitare, unde se asigură că utilajul nu poate porni până când capacul nu este închis. În cazul utilajelor mobile, cum ar fi macaralele mobile sau culegătorii de cireșe, senzorii de siguranță monitorizează deseori stabilizatoarele care sunt extinse pentru a preveni răsturnarea vehiculului.