• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Detectarea precisă a distanțelor față de suprafețele metalice

Detectarea precisă a distanțelor față de suprafețele metalice

Alternativă rentabilă la sistemele de măsurare costisitoare

Multe utilizări industriale necesită detectarea precisă a distanțelor față de suprafețele metalice, de exemplu, detectarea plăcilor metalice în industria auto sau a distanțelor la morile de măcinat din sectorul alimentar. În aceste cazuri, noii senzori de distanță sunt o alternativă accesibilă și puternică la sistemele de măsurare costisitoare.

Detectarea precisă a distanței

Folosind un principiu de detecție inductiv și, prin urmare, fără contact, acești senzori detectează distanțe de ordinul micrometrilor și le furnizează ca valori ale distanței prin IO-Link. Tipul de metal nu are nicio influență asupra valorii măsurate. Doar factorul de formă al țintei influențează intervalul de măsurare posibil și precizia senzorului. Senzorul este calibrat din fabrică și gata de utilizare imediată. Datorită calibrării în 1 punct sau a celei și mai precise în 3 puncte, IO-Link garantează o precizie ridicată chiar și în cazul factorilor de formă divergenți ai țintei.

Design rezistent

Senzorii sunt prevăzuți cu carcase M8, M12, M18 sau M30 de 60 mm lungime, standard în industrie, pentru montare încastrată sau nu. În plus, senzorii sunt rezistenți la câmpul magnetic și au un manșon filetat din oțel inoxidabil. Ca urmare, aceștia au un grad de protecție ridicat, de până la IP69K, și pot fi utilizați cu ușurință în medii solicitante.