• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

De la fermă la fabrică: control digital complet.

O lume în creștere are nevoie de alimente sigure și de calitate. Cu soluțiile ifm, producția devine mai eficientă, mai sigură și sustenabilă.

Pentru o perioadă de peste 50 de ani, ifm a dezvoltat soluții de automatizare sigure, care eficientizează procesele de-a lungul întregului lanț alimentar și susține o agricultură sustenabilă pentru milioane de oameni de pe întreaga planetă.

Soluții de automatizare pentru un lanț alimentar îmbunătățit

De la câmp până la produsul final, ifm oferă soluții digitale pentru fiecare etapă a lanțului alimentar.
Senzorii noștri transmit date precise, iar software-ul le transformă în informații utile pentru detectarea timpurie a opririlor și defecțiunilor. Astfel, reduceți pierderile și asigurați procese eficiente și sigure.

 

OEE (Eficiența întregii instalații)

Standardul de aur pentru măsurarea productivității.

Disponibilitatea:
Evitați timpii de nefuncționare neplanificați. Cu IO‑Link, toate datele de întreținere sunt transferate direct și digital către sistem, la nivel IT. ifm vă pune la dispoziție toate componentele necesare monitorizării eficiente a utilajelor: de la senzori și infrastructură de rețea, până la software. Totul dintr-o singură sursă, pentru o imagine completă și integrată a stării echipamentelor.
Putere:
Transparența înseamnă eficiență. Cu cât monitorizați mai bine valorile instalației, cu atât mențineți performanța la nivel înalt. Soluțiile ifm vă ajută să obțineți calitate constantă și cantități ridicate, oferind componente de ultimă generație pentru dialog direct cu instalația și transmiterea digitală a datelor, fără pierderi de conversie.
Calitatea:
Chiar și abaterile minore de la proces pot afecta calitatea alimentelor și pot duce la pierderi costisitoare. ifm vă oferă monitorizare holistică și analize permanente, astfel încât să controlați în timp real valorile critice din producție. Astfel, produsele dumneavoastră respectă în permanență cele mai ridicate standarde de calitate.
Digitalizare de la nivelul senzorului spre cloud:
Cu soluțiile ifm, datele colectate din senzori sunt prelucrate și transmise securizat către cloud, pentru o evaluare centralizată și colaborativă. Chiar și fără conexiune directă la rețeaua companiei, aveți acces la rapoarte și alerte inteligente, oricând și oriunde. Astfel, asigurați trasabilitate și siguranță alimentară la nivel înalt.
Trasabilitate:
Automatizarea ifm sprijină siguranța alimentară în lanțul logistic. Cu ajutorul codurilor unice, materiile prime — de la cereale, carne sau fructe — sunt urmărite din momentul recoltării și până la livrarea finală. Lanțurile transparente asigură calitatea necesară și sporesc încrederea clienților în produsele dumneavoastră.

 

Digitalizarea producției alimentare: eficiență, siguranță și sustenabilitate.

Industria alimentară și agricolă are obiective ambițioase de sustenabilitate. ifm sprijină clienții să își atingă aceste ținte, asigurând aprovizionarea cu alimente sigure și de calitate la nivel global.

“Nu va fi ușor să schimbăm 10.000 de ani de agricultură,
însă schimbarea reprezintă o oportunitate pentru supraviețuire.”

Filozofia ifm

De la utilajele agricole autonome, la managementul digital al silozurilor

Agricultura de astăzi se confruntă cu provocări majore, în special condițiile climatice imprevizibile, care reduc ferestrele optime pentru recoltare. De aceea, eficiența fiecărui proces – de la recoltare până la depozitare – este esențială pentru a minimiza pierderile și a garanta calitatea produselor.

Avantajele dumneavoastră cu ifm

Cu ifm, beneficiați de soluții digitale care optimizează fiecare etapă a lanțului agricol:

  • Automatizare pentru utilaje agricole: senzori, regulatoare, camere 3D și display-uri pentru performanță maximă.

  • Monitorizare inteligentă a silozurilor și depozitelor: măsurarea nivelurilor de umplere, temperaturii și umidității.

  • Control precis al fluxurilor: senzori pentru debit și condiții de proces.

  • Integrare IT completă: captarea digitală a datelor pentru trasabilitate și decizii rapide.

 

“A început deja mutarea de pe câmpurile exterioare spre halele inundate în lumină din fabricile agricole moderne. Mâncarea poate fi produsă oriunde pe Pământ fără teren agricol și poate fi recoltată pe parcursul întregului an.”

Filozofia ifm

Digitalizarea serelor viitorului

Serele moderne – inclusiv cele verticale – pot atinge un nivel ridicat de eficiență atunci când sunt echipate cu tehnologia potrivită.
În infrastructurile convenționale, fiecare senzor conectat direct la sistemul de comandă implică costuri mari de instalare, întreținere și înlocuire.

Avantajele dumneavoastră cu ifm

Cu portofoliul ifm de senzori IO-Link, componente IO-Link și software-ul intuitiv moneo, obțineți:

  • Planificare și instalare simplificată, chiar și pentru cele mai complexe rețele de monitorizare.

  • Scalare rapidă și flexibilă: infrastructura poate fi extinsă sau modificată cu ușurință.

  • Parametrizare eficientă a senzorilor, realizată în câteva minute prin IO-Link și moneo.

  • Reducerea costurilor pentru întreținere și adaptări ulterioare.

“Misiunea ifm: Analiza și evaluarea tuturor informațiilor privind raționalizarea și automatizarea agriculturii, de la grajduri automate, utilaje agricole moderne și până la întreprinderi agricole”

Filozofia ifm

Creșterea responsabilă a animalelor, bazată pe date

Fermierii moderni gestionează zilnic provocări complexe: utilizarea eficientă a nutrețurilor, analiza datelor pentru fiecare animal sau numărarea automată a efectivelor la încărcare și descărcare.
Tendința către o agricultură responsabilă și ecologică înseamnă și valorificarea sustenabilă a resurselor, precum transformarea dejecțiilor în fertilizator sau biogaz.
Cu cât informațiile sunt mai transparente, cu atât crescătorii își pot conduce turma mai eficient și mai profitabil.

Avantajele dumneavoastră cu ifm

  • Monitorizare completă a producției de fertilizatori și biogaz cu portofoliul de automatizare ifm.

  • Detectare automată a animalelor și muls delicat, prin soluții cu cameră integrate.

  • Climat optim pentru animale, asigurat de senzorii de temperatură.

  • Alimentare controlată inteligent, adaptată nevoilor efectivelor.

  • Procese sustenabile în aval: senzori pentru debit, presiune și temperatură optimizează recuperarea energiei și reduc emisiile de CO₂.

“După 8.000 de ani de acvacultură, sistemele de acvacultură cu recirculare sunt următorul pas logic spre un viitor mai eficient și mai economic”

Acvacultura ifm

🌊 Monitorizarea eficientă a fermelor de reproducere – pe uscat și pe mare

Piscicultura și creșterea fructelor de mare joacă un rol crucial în acoperirea cererii alimentare globale.
Aceste activități se bazează pe ecosisteme extrem de sensibile, care trebuie gestionate cu atenție pentru a asigura reproducerea sustenabilă. Dezechilibrele — fie în bazinele de pe țărm, fie în ecosistemul marin — pot afecta grav stocurile de reproducere și pot genera consecințe de durată pentru mediu și pentru industrie.

Avantajele dumneavoastră cu ifm

  • Monitorizare completă a parametrilor critici: nivel, debit, conductivitate, temperatură, poziția supapelor.

  • Întreținere predictivă: detectarea cerințelor de service pentru pompe și motoare cu soluțiile ifm de monitorizare a stării.

  • Integrare digitală: transmiterea datelor de la sisteme mari și descentralizate către IT prin IO-Link și interfețe Ethernet.

  • Protecția ecosistemelor: datele precise permit menținerea unui echilibru optim, reducând riscurile pentru animale și mediu.

“Pentru a putea hrăni 15 miliarde de oameni cu mâncare de bună calitate și în cantități suficiente, la nivel mondial va fi nevoie de șase ori mai multă hrană decât este produsă în prezent. Agricultura convențională nu poate atinge aceasta.”

Filozofia ifm

Scalare rapidă și fiabilă a producției

Cererea pentru hrană pe bază de plante și proteine alternative este în continuă creștere, pe măsură ce tot mai mulți oameni caută soluții nutritive sustenabile. Pentru a răspunde acestei cereri, producția trebuie extinsă rapid, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Avantajele dumneavoastră cu ifm

  • Conformitate cu standardele OEE: producție constantă și eficientă.

  • Portofoliu complet de soluții de automatizare: senzori de precizie, infrastructură, software și conexiuni cloud.

  • Pachet all‑inclusive dintr-o singură sursă: livrare rapidă și integrare fără probleme.

  • Scalare flexibilă: extinderea capacităților de producție se face ușor, cu integrare directă în structurile digitale existente.

“Aprovizionarea din viitor a umanității va fi posibilă prin utilizarea întreprinderilor alimentare/agrare, în special deoarece pot fi soluționate problemele de distribuție existente.”

Filozofia ifm

❄️ Monitorizare continuă pentru calitate garantată

Într-o lume globalizată, lanțurile frigorifice devin tot mai complexe. Pentru ca alimentele să ajungă proaspete și sigure la destinație, este esențială menținerea temperaturii optime pe tot parcursul transportului. Astfel, preveniți risipa de alimente și protejați sănătatea consumatorilor.
Complexitatea acestor procese face imposibilă monitorizarea fără suport tehnic avansat.

Avantajele dumneavoastră cu ifm

  • Monitorizare continuă și precisă cu senzori de temperatură și sisteme RFID.

  • Trasabilitate completă a fiecărui transport, oriunde în lume.

  • Acces instantaneu la date, prin gateway-uri mobile conectate la cloud.

  • Prevenirea pierderilor și menținerea calității produselor până la destinație.

Your industry 

Privacy policy

Aici găsiți dispozițiile noastre cu privire la protecția datelor