• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Monitorizarea mediului în centrele de date

Optimizarea performanței prin automatizare

Monitorizarea mediului în centrele de date implică urmărirea și gestionarea în mod continuu a condițiilor de mediu critice dintr-o facilitate. Aceasta include monitorizarea parametrilor esențiali precum temperatura, umiditatea, fluxul de aer și scurgerile de apă, atât în sistemul de răcire, cât și în mediul ambiant. Inteligența artificială (AI) determină o creștere fără precedent a analizei computaționale, determinând astfel o creștere ulterioară a cererii de energie.

Monitorizarea eficientă a mediului este esențială pentru centrele de date, în vederea asigurării performanței, fiabilității și eficienței optime a echipamentelor și infrastructurii IT.

Explorați soluțiile pentru mașini

Începeți astăzi cu soluții inteligente care optimizează sistemele de răcire a serverelor prin IIoT.

Avantajele automatizării răcirii centrelor de date

Creșterea vitezei de lansare pe piață

Îmbunătățirea eficienței sistemelor de monitorizare a centrelor de date

Atingerea obiectivelor de sustenabilitate

Tehnologii esențiale care impulsionează automatizarea

Începeți astăzi cu soluții inteligente care optimizează sistemele de răcire a serverelor prin IIoT.

IO-Link

oferă un protocol de comunicare flexibil pentru conectarea senzorilor inteligenți. Semnalul digital pur oferă o rezoluție mai precisă comparativ cu tehnologia analogică tradițională.

Senzori pentru nivelul de umplere

asigură precizie ridicată și fiabilitate, fiind testați riguros împotriva infiltrării umezelii și a altor factori care pot cauza defectarea senzorilor.

Senzori de temperatură

monitorizează în timp real temperatura mediului, fiind concepuți pentru a preveni erorile cauzate de umezeală sau alți factori de degradare.

Senzori de debit

sunt esențiali pentru măsurarea debitului, funcționalitatea de totalizare și monitorizarea temperaturii mediului, utilizând comunicarea IO-Link pentru transmisia datelor în timp real.

Senzorii de umiditate a uleiului

monitorizează în mod continuu calitatea uleiului prin măsurarea umidității relative și a temperaturii lichidelor de răcire. Planificați mentenanța înainte de deteriorarea sau coroziunea echipamentelor prin intermediul detectării timpurii a apei în ulei.

Controlere cu afișaj

simplifică comenzile mașinilor. Acestea îmbină un afișaj HMI, controlul mașinii și conexiunea de date pentru monitorizarea de la distanță.

Senzori de vibraţie

oferă o soluție de tip conectare și utilizare cu tehnologia IO-Link pentru a monitoriza cele patru cauze principale ale uzurii și pentru a trimite aceste date către orice sistem software de nivel superior.

moneo software

permite vizualizarea intuitivă a datelor din echipamente și oferă notificări de alarmă pentru întreținere și optimizare.