- Centru de date
- Parcursul IIoT
IIoT: îmbunătățește procesele în timp real
Automatizarea industrială permite echipamentelor să funcționeze autonom. Un set programat de instrucțiuni direcționează acțiunile utilajelor pe baza specificațiilor parametrilor. Internetul industrial al lucrurilor (IIoT) duce acest concept mai departe. Dincolo de automatizarea sistemelor la nivel de fabrică, acesta deblochează datele captive de la senzori, supape și alte dispozitive. Aceste date pot fi convertite în informații utile, îmbunătățind procesele în timp real, chiar și de la distanță. Folosind un procesor de vârf implementat cu algoritmi specifici mașinii, puteți prezice, optimiza și îmbunătăți procesele la nivelul fiecărei mașini.
Angajamentul ifm față de IIoT
La ifm, credem că drumul dvs. către producția inteligentă ar trebui să fie ușor de implementat, fără a fi nevoie de consultanți costisitori și faze lungi de testare. Ne angajăm la următoarele:
Proiectele IIoT trebuie să aducă beneficii clare, măsurabiles pentru producție.
Tehnologia ar trebui să fie de tip „conectare și utilizare” cu fricțiune minimă pentru rezultate rapide în crearea de beneficii pentru clienți.
Hardware-ul și software-ul ar trebui să fie ușor de implementat fără competențe specializate și consultanță pentru integrare.
Arhitectura soluției trebuie să fie „deschisă” pentru comunicare cu principalele platforme hardware și software.
Soluțiile software cu cod redus sunt cele mai bune pentru reducerea obstacolelor în îmbunătățirea timpului de lansare pe piață pentru proiectele IIoT.
Dovezile de concept pot îmbunătăți definirea proiectului și pot crea valoare care duce la un randament mai rapid al investițiilor.
Lista dvs. de verificare pentru pregătirea IIoT:
Transformarea digitală poate fi simplă dacă începeți cu o abordare strategică.
Aliniere strategică: Definiți obiectivul pentru adoptarea IIoT. Începeți cu o aplicație sau un studiu de caz care se aliniază cu un obiectiv general de afaceri important.
- Cum ar putea implementarea mai rapidă a echipamentelor să vă ajute să satisfaceți cererea pieței?
- Ar putea reducerea costurilor energetice să vă crească profitul?
- Garantarea unei performanțe maxime a sistemului v-ar ajuta să satisfaceți cererea crescută a clienților?
- Reducerea consumului de apă ar putea să vă ajute să atingeți obiectivele de sustenabilitate pe care clienții dumneavoastră le consideră importante?
Evaluați și dezvoltați pachetul tehnologic: Aveți tehnologiile potrivite pentru a susține o inițiativă IIoT și sunt acestea capabile să se extindă fără a implica specialiști sau consultanți în integrare?
- Selectarea tehnologiei digitale: Identificați tehnologiile adecvate, precum senzorii conectați, protocoalele de comunicare și companiile de automatizare care pot furniza informațiile de care aveți nevoie pentru a dovedi că conceptul va funcționa.
- Tehnologiile ar trebui să ofere o dovadă a conceptului și să se extindă cu ușurință pentru o implementare de succes
- Tehnologiile gratuite vă ajută să evitați blocarea datelor dumneavoastră în sisteme proprietare
- Integrarea datelor: Asigurați-vă că sursele dvs. de date sunt concepute pentru a se integra cu alte tehnologii cu sursă deschisă (gratuite). Selectarea tehnologiilor agnostice potrivite vă permite să trimiteți fără probleme datele echipamentelor dvs. către numeroase opțiuni software.
Optimizarea proceselor: Pentru a măsura în mod adecvat randamentul investițiilor, va trebui să vă evaluați procesele actuale prin automatizarea și vizualizarea colectării datelor. Acest lucru vă permite să comunicați rapid succesul unei inițiative.
- Cartografierea proceselor: Documentați și analizați procesele existente pentru a identifica domeniile de îmbunătățire.
- Oportunități de automatizare: Identificați sarcinile care pot fi automatizate pentru a spori eficiența.
- Implementare Lean: Implementarea practicilor de tip „lean” pentru reducerea risipei și eficientizarea producției.
- Tehnologii de control al calității: Adoptarea tehnologiilor avansate de control al calității pentru monitorizarea și îmbunătățirea continuă.
- Monitorizare și analiză: Implementați soluții de analiză și monitorizare în timp real pentru a măsura performanța și pentru a stimula o îmbunătățire continuă.
Adoptarea inițiativelor IIoT într-un centru de date necesită o strategie clară. Alegerea și implementarea tehnologiilor potrivite de la început asigură o tranziție reușită. Această listă de verificare poate servi ca punct de plecare pentru a vă ajuta să evaluați dacă dispuneți de resursele necesare pentru a începe o inițiativă IIoT.