• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. M18 Cube: O invólucro ifm que economiza espaço
  2. Tecnologia de sensores PMD

Sensor de distância laser com tecnologia time of flight para uma medição extremamente precisa.

As características mais importante em resumo:

  • Medição de distância óptica confiável com alto alcance
  • Excelente resistência à reflexão e supressão de fundo para uma comutação confiável
  • Alta precisão para a detecção de peças muito pequenas
  • Medição independentemente da cor, mesmo em superfícies difíceis
  • Versões com classe de proteção laser 1 ou 2

O Princípio de funcionamento

O sensor envia uma onda luminosa modulada por laser, que é refletida pelo objeto a ser medido. A posição de fase do sinal de luz refletido e recebido, é comparada com a posição de fase da luz emitida. O período da luz é determinado pela mudança de fase, ou seja a "distância" entre os picos das ondas, e deste é calculada a distância entre o sensor e o objeto.

Precisão milimétrica

Os sensores PMD ifm têm um "design sistema on-chip": Tanto o elemento do sensor como a eletrônica para a avaliação do sinal estão integrados em um único chip de silicone, o "Photonic Mixing Device" (PMD). Vantagem: Este design inovador ifm oferece uma alta precisão de medição em um invólucro compacto, compatível com a indústria, e isso por uma fração do preço de sistemas padrões.

Com o ponto de luz laser extremamente pequeno, os sensores são perfeitamente adequados para a detecção de peças muito pequenas, p. ex. em aplicações à prova de erros.

Detectar superfícies difíceis sem problemas

O que é especial na tecnologia PMD: A medição funciona independentemente da cor da superfície. Não há problemas, mesmo no caso de interferências por fontes de luz que refletem uma superfície coberta por uma camada de óleo ou objetos muito escuros. O ângulo de incidência sobre o objeto pode ser de até 20 graus.

Sensores PMD detectam objetos com a classe de proteção laser 1, que não é crítica para o olho humano. A excelente resistência à reflexão e supressão de fundo junto com a grande capacidade de reserva, contribuem para uma operação confiável. O ajuste do ponto de comutação ocorre de forma simples e milimétrica através da operação por 3 botões ou pelo IO-Link. O valor atual de distância também pode ser emitido.