• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. M18-Cube: Obudowa ifm oszczędzająca miejsce
  2. Technologia czujników PMD

Laserowy czujnik odległości z technologią time-of-flight do precyzyjnych pomiarów

Podsumowanie najważniejszych cech:

  • Niezawodne fotoelektryczne określanie odległości i duży zasięg
  • Bardzo dobra odporność na odbicia i eliminacja tła, umożliwiające niezawodne przełączanie
  • Wysoka precyzja umożliwiająca wykrywanie małych części
  • Wykonywanie pomiarów niezależnie od koloru nawet przy trudnych powierzchniach
  • Wersje z klasą ochrony 1 lub 2 zabezpieczenia przed promieniowaniem laserowym

Zasada działania

Czujnik wykorzystuje laser do nadawania modulowanej fali świetlnej, która jest odbijana przez mierzony przedmiot. Faza odbitego sygnału świetlnego jest porównywane z fazą światła nadawanego. Na podstawie przesunięcia fazowego, tzn. „odległości pomiędzy grzbietami fal”, określa się czas przelotu (ToF) światła i oblicza odległość pomiędzy czujnikiem a przedmiotem.

Precyzja co do milimetra

Czujniki PMD firmy ifm wykorzystują konstrukcję „system-on-chip” zintegrowaną w układzie scalonym: Zarówno element odbiorczy, jak i elektronika przetwarzająca sygnał, są zintegrowane w pojedynczym chipie krzemowym, zwanym mikserem fotonowym (PMD). Zaleta: Ta innowacyjna konstrukcja ifm oferuje wysoką dokładność pomiaru w kompaktowej, kompatybilnej przemysłowo obudowie – za ułamek ceny konwencjonalnych systemów.

Dzięki bardzo małej plamce światła laserowego czujniki doskonale nadają się do wykrywania małych części, np. w aplikacjach wykrywających błędy.

Ułatwione wykrywanie trudnych powierzchni

Co jest wyjątkowo szczególne w technologii PMD: Czujniki PMD mierzą odległość niezależnie od koloru powierzchni. Nawet źródła światła otoczenia, powierzchnie odblaskowe, powierzchnie pokryte warstwą oleju lub bardzo ciemne przedmioty nie stanowią żadnego problemu. Kąt padania na przedmiot może wynosić do 20 stopni.

Czujniki PMD wykrywają przedmioty mając klasę 1 ochrony laserowej, co nie jest szkodliwe dla wzroku. Doskonała odporność na odbicia i tłumienie tła, w połączeniu z dużym nadmiarem wzmocnienia, umożliwiają niezawodną pracę. Punkt przełączania ustawia się łatwo i z dokładnością do milimetra za pomocą przyjaznej dla użytkownika obsługi 3 przyciskami lub alternatywnie przez IO-Link. Pozwala to również na podanie aktualnej wartości odległości.