ecolink – Technika łączeniowa dla przemysłu
Bezpiecznie. Szybko. Niezawodnie.
ecolink to synonim innowacyjnej techniki łączeniowej, cieszącej się zaufaniem we wszystkich branżach – od produkcji i zastosowań mobilnych po wrażliwe i wymagające środowiska. Nasze rozwiązania są solidne, intuicyjne w obsłudze i zapewniają najwyższą niezawodność – dzień po dniu, w każdym zastosowaniu.
Innowacyjna koncepcja uszczelnienia
- Warianty M8: Dopasowana uszczelka profilowa zapobiega zsuwaniu się
- Warianty M12: Mechaniczny ogranicznik zapewnia optymalne dociśnięcie pierścienia uszczelniającego typu O-ring
- Trwałe uszczelnienie, nawet przy wielokrotnym montażu
Opatentowany mechanizm zębatkowy
- Zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu się pod wpływem wibracji
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
Wyraźnie widoczne diody LED
- Czarno-przezroczysta obudowa zapewniająca doskonałą widoczność diod LED
- Niezawodne monitorowanie stanu nawet przy jasnym oświetleniu otoczenia
- Szybki montaż i mniejsza liczba błędów
Zintegrowana ochrona przed naciąganiem
do złączy - wtyków i gniazdek z możliwością podłączenia przewodów
- 3-punktowe mocowanie zabezpiecza osobno kabel i uszczelkę
- Niezawodne uszczelnienie nawet przy ruchach i obciążeniach
Nowość: ecolink Fast Connect
Połącz się w kilka sekund
- Beznarzędziowe połączenie wtykowe w kilka sekund
- Zoptymalizowane pod kątem bezpośredniego podłączenia do portu, nie wymaga specjalnych przewodów
- Wysoka odporność na wstrząsy i drgania
Nowość: Złącze zaworowe DIN A
Teraz z technologią ecolink
- Proste połączenie na wcisk zamiast gwintowanego
- Szybszy montaż, mniejsza liczba błędów
- Bezpieczne, szczelne i odporne na wibracje
Każde środowisko ma swoje specyficzne wymagania. Firma ecolink doskonale je rozumie.
Technika łączeniowa ecolink firmy ifm została zaprojektowana specjalnie z myślą o zastosowaniu w automatyce przemysłowej. Sprawdzone w praktyce linie produktów zapewniają odpowiednie dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań i branż, od standardowych połączeń czujników z aktywatorami po wymagające rozwiązania niestandardowe.
Dzięki solidnej konstrukcji i prostemu montażowi bez użycia narzędzi przewody ecolink zapewniają realne korzyści w codziennej pracy. Niezawodne połączenia są zapewnione nawet w trudnych warunkach, takich jak wibracje, wilgoć i wahania temperatury.
ecolink to synonim solidnej, przemysłowej techniki łączeniowej. Własny rozwój, testy ukierunkowane na konkretne zastosowania oraz ściska współpraca z producentem czujników ifm gwarantują wysoką niezawodność instalacji oraz niezmiennie solidne połączenia najwyższej jakości.
Linie produktów / wersje produktów
| Link do produktów | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Przewody połączeniowe z gniazdem | ||||||||
| Przewody połączeniowe z wtyczką | ||||||||
| Przewody czujników ekranowane | ||||||||
| Przewody łączeniowe | ||||||||
| Przewody Ethernet | ||||||||
| Przewody CAN | ||||||||
| Przewody AMP | ||||||||
| Rozgałęźniki Y | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Rozgałęźniki pasywne | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Do zarobienia | ||||||||
| Wtyki | ||||||||
| Gniazda | ||||||||
| Wtyki zaworowe |
Właściwości wytrzymałościowe różnych wersji produktu ecolink
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Materiały | ||||||||||
| Nakrętka | Mosiądz, niklowany | Mosiądz, niklowany | Stal nierdzewna (316L / 1.4404) | Stal nierdzewna (316L / 1.4404) | Stal nierdzewna (316L / 1.4404) | Stal nierdzewna (316L / 1.4404) | Stal nierdzewna (316L / 1.4404) | Mosiądz, powłoka nieprzywierająca | Stal nierdzewna (316L / 1.4404) | Mosiądz, niklowany |
| Osłona | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Kabel | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Uszczelnienie | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Właściwości wytrzymałościowe | ||||||||||
| Oleje oraz płyny chłodzące/smarujące: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Mgła solna | ||||||||||
| Iskry spawalnicze | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Środki czyszczące i dezynfekujące * | ||||||||||
* (uwaga: certyfikat firmy Ecolab – do pobrania na stronie produktu)
Asortyment ecolink obejmuje wyłącznie kody złączy stosowane w czujnikach produkowanych przez naszą firmę. W związku z tym obejmuje wersje z kodowaniem A, D i L, a także złącza zaworowe typu A zgodnie z normą DIN. Inne wersje – takie jak wersje z kodowaniem B, C, T lub X – są dostępne jako elementy techniki łączeniowej poza asortymentem ecolink.
Wersje ecolink M12
Kodowanie A, 5 styków
- Typowe zastosowania: w przemyśle spożywczym
- Liczba styków: 2 - 5
- Typowe dane techniczne:
• < 250 V prądu przemiennego
• < 300 V prądu stałego
• maks. 4 A
Kodowanie A, 8 styków
- Typowe zastosowania: w przemyśle spożywczym
- Liczba styków: 6 - 8
- Typowe dane techniczne:
• < 60 V AC/DC
• maks. 2 A
Kodowanie D
- Typowe zastosowania: przewody do transmisji danych
- Liczba styków: 4
- Typowe dane techniczne:
• < 30 V AC
• < 60 V DC
• maks. 4 A
• CAT 5e
Kodowanie L
- Typowe zastosowania: zasilanie
- Liczba styków: 4 + FE
- Typowe dane techniczne:
• < 50 V prądu przemiennego
• < 63 V prądu stałego
• maks. 16 A
Złącze zaworowe DIN A
- Typowe zastosowania: zawory elektromagnetyczne
- Liczba styków: 2 + 2 PE
- Typowe dane techniczne:
• < 24 V AC/DC
• maks. 4 A
Wersje ecolink M8
M8, 3-stykowe
- Typowe zastosowania: w przemyśle spożywczym
- Typowe dane techniczne:
• < 50 V prądu przemiennego
• < 60 V prądu stałego
• maks. 3 A
M8, 4-stykowe
- Typowe zastosowania: w przemyśle spożywczym
- Typowe dane techniczne:
• < 50 V prądu przemiennego
• < 60 V prądu stałego
• maks. 3 A
Inna technika łączeniowa
w kodzie B
- Typowe zastosowania: przewody sieciowe
- Liczba styków: 4 lub 5
- Typowe dane techniczne:
• < 48 V prądu przemiennego
• < 60 V prądu stałego
• maks. 4 A
napisane w języku C
- Typowe zastosowania: zasilanie
- Liczba styków:
- Typowe dane techniczne:
• < 50 V prądu przemiennego
• < 60 V prądu stałego
• maks. 16 A
oznaczone literą T
- Typowe zastosowania: zasilanie
- Liczba styków: 4
- Typowe dane techniczne:
• < 50 V prądu przemiennego
• < 60 V prądu stałego
• maks. 12 A
Oznaczone literą X
- Typowe zastosowania: przewody do transmisji danych
- Liczba styków: 8
- Typowe dane techniczne:
• < 50 V prądu przemiennego
• < 60 V prądu stałego
• maks. 0,5 A
• CAT6