- Technologia radarowa
- Radarowe czujniki odległości
- Obszarowy czujnik radarowy R2D
Obszarowy czujnik radarowy R2D: Pomiar odległości nawet przy słabej widoczności
Szeroki kąt otwarcia 140° jest odpowiedni do monitorowania dużych obszarów. Trójwymiarowe pole detekcji może być regulowane w poziomie i w pionie, umożliwiając optymalne dostosowanie do monitorowanego otoczenia. Dzięki wysokiej rozdzielczości odległości i rozdzielczości kątowej 10° możliwe jest precyzyjne wykrywanie wielu celów w polu detekcji i wysyłanie ich jako oddzielnych odbić celu. Oprócz dokładnych współrzędnych położenia, określana jest moc odbicia i prędkość każdego obiektu.
Wersja R2D "3D Distance" dostarcza współrzędne x, y, z (chmura punktów), podczas gdy wersja "3D Area" wyświetla śledzone cele, z poszczególnymi punktami zgrupowanymi w obiekty.
R2D 3D Distance
Zalety produktu
- Dane wyjściowe pozycji (x, y, z), odległości i prędkości obiektów (za pośrednictwem IO-Link i CAN)
- Precyzyjne odwzorowanie otoczenia dzięki gęstej chmurze punktów
- Dowolnie regulowane pole detekcji 3D (poziome i pionowe)
- Inteligentny wybór obiekna podstawie odległości, siły sygnału lub RCS (przekrój radarowy)
- Wbudowane filtry umożliwiające niezawodne monitorowanie obszaru
- 2 wyjście przełączające, IO-Link,( 4...20 mA / 0...10 V), CAN…5V
Zastosowania
Monitorowanie ładowarek taśmowych dokujących do samolotu
Czujniki radarowe wykrywają zaparkowany samolot, gdy ładowacz taśmowy zbliża się do niego. Sygnalizują one pojazdowi, aby zwolnił, gdy ładowacz wejdzie w strefę zagrożenia i zatrzymał go w określonej odległości.
Wykrywanie kołysania ładunku na dźwigach
Wykrywanie kołysania ładunku w kierunku wzdłużnym i poprzecznym umożliwia aktywną kompensację.
R2D 3D Area
Zalety produktu
- Regulowane pole detekcji
- Filtrowanie detekcji obiektu
- Wyjście danych pozycji i docelowej prędkości obiektu
- 8 dowolnie definiowanych stref, 2 konfigurowalne strefy maskowania
- Wyjście kierunku ruchu i regulowany czas wczesnego ostrzegania
- Inteligentny algorytm, który potrafi rozróżnić ruchome i statyczne cele, nawet jeśli czujnik również się porusza.
- 2 wyjścia przełączające, IO-Link lub CAN J1939
Zastosowania
Monitorowanie otoczenia i unikanie kolizji
Wczesne wykrywanie przeszkód w otoczeniu poruszającego się pojazdu i pomoc kierowcy w monitorowaniu słabo widocznych obszarów
Inteligentna kontrola dostępu
Automatyczne otwieranie i zamykanie bram i szlabanów z maskowaniem ruchu poprzecznego
R2D wersje produktów
Dzięki szerokiej gamie interfejsów i testów wibracyjnych, czujnik nadaje się do zastosowań przemysłowych, takich jak monitorowanie bram przemysłowych i barier, a także do wykrywania przeszkód i unikania kolizji w maszynach mobilnych.
W przypadku korzystania z wersji CAN czujnika można wybrać funkcję odległości lub obszaru w oprogramowaniu. Komunikat CAN-J1939 można łatwo dostosować za pomocą aplikacji Vision Assistant. W przeciwieństwie do wersji IO-Link, która oferuje tylko jedną strefę monitorowania, w wersji CAN można skonfigurować do czterech stref monitorowania (ROI).