Absolutnie wyjątkowy: dokładniejszy niż kiedykolwiek wcześniej pomiar szczelin powietrznych
- Wymiar szczeliny powietrznej jako wartość bezwzględna z powtarzalną dokładnością co do mikrometra
- Zawsze dokładne wartości dzięki zasadzie pomiaru z kompensacją ciśnienia
- Wszystkie ważne informacje, w tym wartość szczeliny, przepływ i ciśnienie dostępne na pierwszy rzut oka
- Samoczyszczący kanał pomiarowy wytrzymuje nawet ciśnienie powietrza przedmuchującego
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Łatwe uczenie statusu docelowego za pomocą jednego kliknięcia
Stałe dokładne monitorowanie pozycji
Czujnik szczeliny powietrznej SDP wykrywa odległość między powierzchnią a obiektem ze stałą wysoką dokładnością i wyświetla ją jako wartość bezwzględną. Czujnik niezawodnie wykrywa nawet ułożenie płasko na powierzchni, tak zwaną szczelinę zerową. Ponieważ szczelina jest obliczana w oparciu o ciśnienie i przepływ, pomiar pozostaje dokładny przez cały czas w zwykłym zakresie ciśnienia roboczego od 1 do 3 barów, niezależnie od wahań ciśnienia, liczby i średnicy dysz.
Wysokie ciśnienie znamionowe z efektem samooczyszczania
Solidna rura pomiarowa wytrzymuje również ciśnienie powietrza przedmuchującego. Eliminuje to konieczność przełączania między przedmuchem a pomiarem. Pozytywny skutek: element pomiarowy jest czysty, co zapobiega uszkodzeniom spowodowanym zanieczyszczeniem.
Szybkie ustawianie
Czujnik szczeliny powietrznej można nauczyć wykrywać stan docelowy za pomocą przycisków, przez wejście zewnętrzne lub jednym kliknięciem przez IO-Link. Dzięki temu można znacznie skrócić czas konfiguracji systemu podczas zmiany produkcji.