Niewielki transmiter z wtykiem zaworowym DIN
- Wytrzymała, spawana obudowa ze stali nierdzewnej o wysokiej klasie ochrony IP 67
- Dokładność pomiarów < ± 0,5%, powtarzalność < ± 0,05%
- Bardzo krótki czas reakcji: czas odpowiedzi skokowej tylko 2 ms
- Niewielka konstrukcja (SW19) z przyłączem procesowym
Szybka i łatwa wymiana
Pomimo różnych innych rozwiązań w wielu instalacjach do podłączania czujników nadal stosuje się wtyki zaworowe. Seria czujników PT50xx ifm obejmuje teraz również niewielkie czujniki ciśnienia z wbudowanym wtykiem zaworowym. Ułatwia to włączanie czujników do istniejących instalacji z wykorzystaniem istniejącego okablowania, co pozwala oszczędzać czas i środki.
Sprawdzona i przetestowana technologia oraz wysoki stopień ochrony IP
Seria PT50xx jest oparta na rodzinie czujników PT5, czyli jednostkach wszechstronnie sprawdzonych i przetestowanych przez użytkowników. Czujnik ma wytrzymałą, cienkowarstwową celę pomiarową bez pierścienia uszczelniającego, o wymiarach zaledwie 19 mm między powierzchniami płaskimi. Pod warunkiem zastosowania odpowiedniego gniazda (np. E30447) zamontowany wtyk zaworowy umożliwia zapewnienie stopnia ochrony IP 67. W odróżnieniu od popularnych na rynku czujników posiadających IP 65 z wtykiem zaworowym nasz czujnik daje większą niezawodność działania.