Mechatroniczne czujniki przepływu, zaprojektowane specjalnie do olejów
Precyzyjne wartości mierzone dzięki specjalnemu ustawieniu do wielkości przepływu objętościowego do 200 l/min oraz zintegrowanemu pomiarowi temperatury i regulacji
- Dostosowane w szczególności do oleju dla optymalnych wyników pomiaru
- Wielkość przepływu objętościowego do 200 l/min
- Zintegrowany pomiar i kompensacja temperatury
- Odporność na ciśnienie do 100 bar
- Przesyłanie wartości mierzonych bez strat przekształcania i łatwe ustawienia przez IO-Link
- Brak wymagań w zakresie długości przewodu wlotowego i wylotowego
Wiele zastosowań
Różne media wymagają różnych charakterystyk czujnika. Dzięki nowym mechatronicznym czujnikom przepływu, zaprojektowanym specjalnie do olejów, ifm zapewnia idealną kombinację dokładności, szybkości i adaptowalności do zastosowania. Zwiększa to również wydajność ekonomiczną.
Wysoka wydajność
Dzięki złożonej regulacji, wykonywanej podczas produkcji, a także zastosowaniu części mechanicznych właściwych do olejów, nowy czujnik nie tylko zapewnia precyzyjne wartości mierzone dla wybranej krzywej oleju. Wyróżnia się on także zintegrowaną kompensacją temperatury. ifm oferuje również indywidualnie projektowane urządzenia specjalne do określonych lepkości oleju, przykładowo w przemyśle lotniczym.