• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Ultradźwiękowy przepływomierz dla przemysłu spożywczego i napojowego

Ultradźwiękowy przepływomierz dla przemysłu spożywczego i napojowego

System uzdatniania wody dla przemysłu farmaceutycznego

Łatwe i trwałe zapewnianie jakości procesu

Higieniczny czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic z dużą precyzją wykrywa przepływ mediów przewodzących i nieprzewodzących, takich jak woda ultraczysta, zwykła woda czy oleje spożywcze.

Wytrzymała rura pomiarowa bez struktur

Rura pomiarowa ze stali nierdzewnej jest wolna od elementów pomiarowych, uszczelek i ruchomych części. Oznacza to, że usterki spowodowane uszkodzeniami, przeciekami lub blokadami są wykluczone od samego początku, podobnie jak spadki ciśnienia związane z projektem.

Higieniczna adaptacja

Przyłącza procesowe umożliwiają szybki montaż i wymianę czujnika bez użycia narzędzi. Konstrukcja pozbawiona martwych przestrzeni ułatwia czyszczenie i sterylizację (CIP/SIP) oraz zwiększa wydajność procesu. Z kolei kołnierz urządzenia ifm umożliwia stosowanie różnych uszczelek i adapterów, co pozwala na elastyczne wdrażanie go do istniejących systemów.

Kup produkt