- Nowości produktowe
- Czujniki
- Czujnik punktu rosy zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza i obniża koszty energii
Czujnik punktu rosy zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza i obniża koszty energii
Czyste i suche sprężone powietrze
Monitorowanie ciśnieniowego punktu rosy stanowi kluczowy element procesu w instalacjach sprężonego powietrza i zbiornikach, mającym na celu zapewnienie jakości powietrza i bezpieczeństwa pracy. Punkt rosy pod ciśnieniem określa temperaturę, w której para wodna zawarta w sprężonym powietrzu ulega kondensacji – przy stałym ciśnieniu.
Nadmierna wilgoć prowadzi do korozji i potencjalnych wycieków, skraca żywotność systemów oraz pogarsza działanie urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Suche sprężone powietrze ma zasadnicze znaczenie dla bezproblemowego przebiegu procesów i zgodności z normami, zwłaszcza w wrażliwych branżach, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny, czy w precyzyjnych pneumatycznych systemach sterowania.
Zoptymalizowane uzdatnianie sprężonego powietrza
Nowy czujnik punktu rosy firmy ifm w znacznym stopniu przyczynia się do skutecznego uzdatniania sprężonego powietrza. Mierzy ciśnieniowy punkt rosy z dużą dokładnością – im niższa ta wartość, tym bardziej suche jest sprężone powietrze.
Ciągłe monitorowanie jakości powietrza pozwala na sterowanie suszarkami w zależności od zapotrzebowania. Zapobiega to niepotrzebnemu „przesuszeniu”, pozwala oszczędzać energię i obniża koszty.
Czujnik nie dostarcza bezpośrednio wymaganego powietrza, lecz pełni funkcję monitorującą. Zapewnia prawidłową pracę takich elementów, jak suszarki i inne części systemu, a także pozwala na natychmiastowe wykrycie wszelkich nieprawidłowości, umożliwiając użytkownikowi podjęcie szybkich działań naprawczych. W związku z tym jego głównym zadaniem jest monitorowanie jakości, a jednocześnie pośrednio przyczynia się do zapobiegania przestojom.