- Nowości produktowe
- Czujniki
- Przetwornik ciśnienia do stref zagrożonych wybuchem
Przetwornik ciśnienia do stref zagrożonych wybuchem
Bezpieczny pomiar ciśnienia w strefach zagrożonych wybuchem
Należy zachować szczególną ostrożność wszędzie tam, gdzie w atmosferze może gromadzić się pył lub gaz. Przetwornik ciśnienia PA30XA jest zgodny z kategorią 3D/3G. W związku z tym jest certyfikowany do użytku w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 2 i 22, umożliwiając monitorowanie ciśnienia procesowego bez ryzyka.
Solidna konstrukcja
Ceramiczna cela pomiarowa jest wysoce odporna na działanie mediów, zapewniając długoterminowe wiarygodne i precyzyjne wyniki pomiarów. Wysoka odporność na nadciśnienie, zwiększona kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na wibracje uzupełniają solidną konstrukcję przetwornika.