• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Małe przetworniki ciśnienia ze zintegrowaną wtyczką zaworową DIN

Małe przetworniki ciśnienia ze zintegrowaną wtyczką zaworową DIN

Szybka i łatwa wymiana

Pomimo różnych innych rozwiązań w wielu instalacjach do podłączania czujników nadal stosuje się wtyki zaworowe. Seria czujników PT50 ifm obejmuje teraz również niewielkie czujniki ciśnienia z wbudowanym wtykiem zaworowym. Ułatwia to włączanie czujników do istniejących instalacji z wykorzystaniem istniejącego okablowania, co pozwala oszczędzać czas i środki.

Sprawdzona i przetestowana technologia oraz wysoki stopień ochrony IP

Czujniki te wyposażone są w wytrzymałą cienkowarstwową komorę pomiarową bez pierścienia uszczelniającego o kompaktowej konstrukcji i średnicy płaskownika 19 mm. Stopień ochrony IP67 uzyskuje się w połączeniu z odpowiednim korkiem zaworu (np. E30447). W porównaniu do czujników IP65 z wtykiem zaworowym, które są powszechne na rynku, niezawodność działania jest wyższa.