- Nowości produktowe
- Czujniki
- Nowa generacja czujników odległości OGD
Nowa generacja czujników odległości OGD
Jeszcze lepsze parametry
Nowa generacja sprawdzonych czujników odległości z serii OGD łączy w jednym urządzeniu wszystkie zalety ich różnych poprzednich wariantów. Użytkownik ma teraz do wyboru tryby pracy, które można zoptymalizować pod kątem dużych odległości pomiarowych, maksymalnej precyzji lub wysokich częstotliwości pomiarowych. Zmniejsza to liczbę wariantów, umożliwiając jednocześnie optymalne dostosowanie do szerokiego zakresu zastosowań.
Klasa lasera 2 = zasięg x 2
W wersji laserowej klasy 2, OGD podwaja swój zasięg i wykrywa obiekty w odległości do 4 metrów. Nawet ciemne, odblaskowe lub w inny sposób trudne obiekty są niezawodnie wykrywane dzięki nowej funkcji Ultimate Black Mode.
Wszechstronne zastosowanie
Czujniki serii OGD mierzą wartości odległości z precyzją co do milimetra. Są idealnymi asystentami do pozycjonowania obiektów lub sprawdzania obecności, na przykład w kontroli jakości. Wartości współczynnika odbicia mogą być również wykorzystywane, na przykład do identyfikacji w zadaniach sortowania. Obszary zastosowania są bardzo szerokie: technologia obsługi, robotyka, automatyzacja montażu, technologia przenośników czy logistyka; nowe czujniki OGD są uniwersalnymi rozwiązaniami dla automatyzacji!
Łatwe czy trudne zastosowania?
Wybór należy do Ciebie. Obecnie oferujemy czujniki OGD zarówno w obudowie z tworzywa jak i w obudowie ze stali nierdzewnej.
Łatwość obsługi
Ponieważ nowe OGD są wstecznie kompatybilne, mogą płynnie przyjmować zestawy parametrów poprzedniej generacji podczas wymiany wcześniejszych urządzeń.