- Nowości produktowe
- Czujniki
- Czujnik odległości PMD - wszechstronne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni
Czujnik odległości PMD - wszechstronne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni
Uniwersalne możliwości zastosowania
O6D100 został zaprojektowany jako wszechstronne urządzenie do typowych zastosowań w wykrywaniu obiektów, pomiarze odległości i pozycjonowaniu. Typowe zastosowania obejmują obsługę materiałów, robotykę, automatyzację montażu i logistykę.
Dzięki technologii czasu przelotu PMD czujnik umożliwia niezawodne i solidne wykrywanie niezależnie od koloru, kąta i charakterystyki obiektu. Najwyższy tryb czerni sprawia, że jest on szczególnie skuteczny w przypadku ciemnych, odblaskowych lub w inny sposób trudnych obiektów.
Trzy tryby pracy: Fine, Standard i Fast mogą być przełączane za pośrednictwem IO-Link, oferując maksymalną elastyczność. Dzięki temu jeden czujnik może spełnić wymagania szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki dużemu zasięgowi wykrywania wynoszącemu 3 metry, nadaje się również do użytku poza bezpośrednim środowiskiem procesu.
Kolejną wyróżniającą się cechą jest regulowana histereza. Ustawienie fabryczne zapewnia stabilne stany przełączania nawet przy zmieniających się kolorach. W przypadku obiektów jednokolorowych użytkownik może regulować histerezę za pośrednictwem IO-Link.