- Nowości produktowe
- Rozwiązania IIoT
- moneo edgeGateway S: elastyczny i bezpieczny
moneo edgeGateway S: elastyczny i bezpieczny
Siła i bezpieczeństwo
moneo edgeGateway S to wygodne i bezpieczne rozwiązanie do zdalnego dostępu do systemów i aplikacji. Brama przesyła również dane z poziomu czujnika do infrastruktury IT i chmury. Jej centralnym elementem jest dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz, który pracuje z maksymalną wydajnością w środowiskach o temperaturze otoczenia do 60°C. Dzięki solidnej obudowie o stopniu ochrony IP67, ten potężny sprzęt nie wymaga dodatkowej szafy sterowniczej.
Prosta integracja, prosty dialog
Urządzenie moneo edgeGateway S jest nie tylko solidne i wydajne, ale także wygodne: Integracja ze strukturą IT i chmurą moneo upraszcza konfigurację i umożliwia szybki i bezpieczny zdalny dostęp do poziomu automatyzacji. Ponadto dane z systemu są dostępne do dalszej analizy w chmurze moneo z dowolnego miejsca. Pomimo prostej konfiguracji, brama oferuje wysoki stopień elastyczności w działaniu i obsłudze, co jest niezbędne do całościowego i wydajnego rozwiązania kompleksowych zadań IIoT.
Przekształca dane w informacje
moneo edgeGateway S można zintegrować nie tylko z platformą IIoT ifm, ale także z innymi popularnymi rozwiązaniami chmurowymi. Ponieważ bramka konwertuje przychodzące dane procesowe IO-Link na czytelne informacje, nie jest wymagane dalsze programowanie.