- Nowości produktowe
- Rozwiązania IIoT
- Sterownik IIoT do użytku na obiekcie i w szafie sterowniczej
Sterownik IIoT do użytku na obiekcie i w szafie sterowniczej
Potężny i wszechstronny
Kontroler IIoT to potężne, komunikatywne i elastyczne rozwiązanie PLC w cyfryzacji urządzeń i zakładów. Potężne, ponieważ czterordzeniowy procesor 1,3 GHz zapewnia wysoką wydajność nawet w temperaturach otoczenia sięgających 55°C.
Komunikatywne, ponieważ obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych i pełni funkcję „tłumacza” pomiędzy systemami, niezależnie od tego, czy jest to kwestia połączenia z infrastrukturą IT, czy integracji danych I/O w technologii automatyki. Ponadto możliwe jest podłączenie urządzeń IO-Link na zasadzie Plug & Work, podłącz i pracuj, łącznie z Interpreterem IODD. Elastyczne, ponieważ sterownik IIoT jest w pełni programowalny w środowisku CODESYS V3.5.
Chcesz zarządzać tym urządzeniem zdalnie? Nie ma problemu, CODESYS Automation Server umożliwia zdalne debugowanie i zdalną wizualizację w sieci.
Bezpośrednia łączność z różnymi chmurami
Sterownik IIoT przesyła zarejestrowane i przygotowane dane do najpopularniejszych platform chmurowych np. AWS, Microsoft Azure czy AnyViz. Co więcej, sterownik IIoT posługuje się popularnymi standardowymi językami digitalizacji, takimi jak OPC UA i MQTT.
Gdy dane mają być rejestrowane i przetwarzane w czasie rzeczywistym, wejścia/wyjścia mogą być odczytywane i sterowane za pomocą protokołów przemysłowego Ethernetu, takich jak Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP lub Modbus TCP.