• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Czujnik ciśnienia G1/2

Czujnik ciśnienia G1/2

Odporny na wysokie ciśnienie i media ścierne

Wszędzie tam, gdzie media lepkie lub ścierne, takie jak spoiwa, uszczelniacze lub kleje, są transportowane rurami pod dokładnie określonym wysokim ciśnieniem, kompaktowy przetwornik ciśnienia G1/2 PL15 jest doskonałym wyborem. Płaska konstrukcja nie pozostawia pustej przestrzeni, w której mogłyby zalegać media, co skutecznie zapobiega zatykaniu się rury. Ceramiczna cela pomiarowa jest również odporna na ekstremalne skoki ciśnienia i trwale wytrzymuje zawartość ścierną, taką jak szklane kulki lub inne cząstki stałe. Wyjątkowo bezpieczna koncepcja uszczelnienia PL15 firmy ifm zapobiega przedostawaniu się mediów płynnych pod wysokim ciśnieniem, takich jak woda lub lakiery, do obszaru gwintowanego przyłącza pomiarowego, osadzaniu się tam lub mieszaniu się/zanieczyszczaniu kolejnych mediów na dalszym etapie procesu.

2 w 1: ciśnienie i temperatura poprzez IO-Link

PL15 można używać zarówno jako dwuprzewodowego urządzenia analogowego, jak i cyfrowego poprzez IO-Link. W tym drugim przypadku ciśnienie i temperatura mogą być odczytywane w sposób ciągły, ponieważ przekaźnik ciśnienia przekazuje również temperaturę medium, więc drugi punkt pomiarowy nie jest konieczny. Godziny pracy można również odczytać poprzez IO-Link.