• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Czujnik radarowy 3D do zastosowań mobilnych

Czujnik radarowy 3D do zastosowań mobilnych

Niezawodne wykrywanie obiektów w każdych warunkach pogodowych

Wykrywanie obiektów, określanie kierunku ich ruchu i prędkości - nawet w obecności opadów, kurzu, mgły i brudu: R2D jest idealnym dodatkiem do maszyn mobilnych, jeśli chodzi o unikanie kolizji z obiektami. Samodzielnie lub w połączeniu z mobilnymi czujnikami 3D firmy ifm: wytrzymałe czujniki radarowe zapewniają niezawodne wykrywanie odległości nawet przy słabej widoczności.

Dwie wersje, wiele opcji ustawień

Duży poziomy kąt apertury wynoszący 140° zapewnia maksymalne pokrycie obszaru. W wersji „3D Distance” czujnik przesyła współrzędne x, y i z obiektów w postaci gęstej chmury punktów. Czujnik typu „3D Area” podsumowuje informacje o obiektach, przesyłając ich położenie, kierunek ruchu i prędkość.

Pole detekcji obu wersji może być indywidualnie ograniczone. Różne opcje filtrowania i inne ustawienia, takie jak strefy ostrzegania i czasy wczesnego ostrzegania, dodatkowo zwiększają skuteczność R2D.

Pole detekcji radaru można dostosować do własnych potrzeb. Statyczne i dynamiczne obiekty są wyświetlane w różny sposób.