- Nowości produktowe
- Akcesoria
- Adaptery spawalnicze do zbiorników
Adaptery spawalnicze do zbiorników
Specjalne adaptery spawalnicze do zbiorników
Specjalne adaptery stanowią innowacyjne rozwiązanie umożliwiające szybkie i proste spawanie w zbiorniku. Wszystkie naprężenia powstające podczas spawania, które mogą być spowodowane wieloma warstwami spawalniczymi i grubościennymi metalami, są absorbowane w elastycznym obszarze przejściowym adaptera.
Opcjonalne adaptery chłodzące upraszczają i poprawiają wyniki spawania za pomocą specjalnych i standardowych adapterów oraz zapewniają dodatkową stabilizację podczas operacji spawania.
Obróbka końcowa
Do obróbki końcowej, w szczególności do szlifowania i polerowania szwu spawalniczego, należy stosować urządzenia zabezpieczające przed szlifowaniem przewidziane dla odpowiednich adapterów i odpowiednie do obróbki wewnętrznej i zewnętrznej.
Kontrola szczelności
Dzięki zestawowi do kontroli szczelności, dostępnemu jako akcesorium, krawędź uszczelniająca spawanego adaptera może być sprawdzana pod kątem wycieków bez konieczności czasochłonnego napełniania zbiornika. W przypadku nieszczelności jest ona widoczna lub słyszalna w szczelinie przeciekowej adaptera spawalniczego.