You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Czytnik wielokodowy O2I

Przyspieszy procesy w twojej firmie
Czy dążysz do maksymalnej wydajności? Jeśli tak, to pokochasz czytnik wielokodowy O2I od samego początku, ponieważ nie marnuje on ani swojego ani twojego czasu na czasochłonne procedury instalacyjne. Jego motto: Włącz zasilanie i zaczynaj. Po uruchomieniu O2I zajmie się wszystkim, co przechodzi przed jego obiektywem z prędkością do 7 m/s: kody 1D lub 2D, drukowane, nanoszone laserowo lub grawerowane punktwo, błyszczące lub matowe, pojedyncze lub kilka kodów jednocześnie – czytnik wielokodowy radzi sobie z tym wszystkim bez najmniejszego wysiłku, zapewniając efektywną kontrolę procesu i produktu.

Wszystko w jednym systemie

Czytnik wielokodowy O2I oprócz znanych kodów 1D i 2D wykrywa teraz także czcionki i znaki. Zapewnia niezawodną identyfikację nawet w trudnych warunkach, np. w przypadku zmiany oświetlenia zewnętrznego lub błyszczących powierzchni. Data produkcji, numer partii i serializacja produktów to obecnie ważne elementy w środowisku śledzenia i monitorowania – zadania w środowisku Przemysłu 4.0. Dzięki bardziej zaawansowanemu O2I zadania te mogą być teraz doskonale opanowane. Odczytywanie i porównywanie tekstów oddzielnie lub w połączeniu z kodami 1D i 2D.

Dlaczego O2I?

Łatwy w użyciu Wykrywanie różnych kodów na jednym obrazie Niezależnie od koloru, właściwości, połysku Inteligentne interfejsy
Prosta konfiguracja poprzez uczenie za pomocą jednego przycisku lub przy użyciu ifm Vision Assistant Funkcja automatycznego znajdowania kodu automatycznie rozpoznaje kilka różnych kodów na jednym obrazie Bez trudu wykrywa kody na różnych podłożach Swobodnie definiowane wyjście danych poprzez Ethernet/IP lub ProfiNet oraz migracja danych poprzez kartę pamięci ifm

 

Zapewnienie jakości

Systemy napełniania

  • Przemysł spożywczy
  • Branża napojów
  • Przemysł farmaceutyczny
  • i wiele innych zalet

Zalety

  • Właściwy produkt w odpowiednim pojemniku
  • Posiadanie kilku produktów na jednej linii produkcyjnej pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na przezbrojenia
  • Mniej skarg na błędy przy napełnianiu

Kontrola produkcji

Linie produkcyjne

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł maszynowy
  • Sortowanie
  • i więcej

Zalety

  • Weryfikacja poprawności produkowanej części w trakcie procesu
  • Przyporządkowanie właściwych etapów produkcji, np. spawanie, malowanie, montaż
  • Identyfikacja wyposażenia, na przykład przy wymianie narzędzi

Zadania sortowania

Przenośniki

  • Logistyka
  • Automatyka przemysłowa
  • Etykietowanie nośników detali
  • i więcej

Zalety

  • Śledzenie produktów i zarządzanie opakowaniami, np. w celu tworzenia harmonogramów opartych na danych
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu sortowaniu
  • Niższy poziom błędów, ponieważ można wykluczyć nieprawidłową obsługę przez personel

Poprawa jakości produktu i procesu

Przejrzystość procesów
Bieżące informacje o tym, co się dzieje, kiedy i gdzie
Optymalizacja przepływu materiałów
Dostarczenie wystarczającej ilości materiału na właściwym etapie produkcji
Zapewnienie jakości
Prawidłowe przyporządkowanie komponentów do produktu końcowego
Dostawy dokładnie według harmonogramu
Oparta na danych kontrola czasowych przepływów procesowych