• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Konwerter pomiędzy sygnałem analogowym a IO-Link

Konwerter pomiędzy sygnałem analogowym a IO-Link

  • Możliwość zamiany sygnałów analogowych na IO-Link i odwrotnie (w zależności od wersji)
  • Obsługuje wartości analogowe, np. sygnały prądowe lub napięciowe (4...20 mA lub 0...10 V)
  • Integracja konwencjonalnych czujników analogowych z zastosowaniami Przemysłu 4.0

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Łatwa parametryzacja przez IO-Link
  • Przesyłanie cyfrowe wyklucza ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych

Zamiana sygnałów analogowych na IO-Link
Konwertery DP2200 i DP1222 mogą zamieniać sygnały z czujników analogowych 4...20 mA lub 0...10 V na cyfrową komunikację IO-Link. Zalety: Przesyłanie cyfrowe w ramach procesu jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Poza tym te konwertery umożliwiają wykorzystanie starszych czujników analogowych w nowoczesnych aplikacjach Przemysłu 4.0.

Zamiana sygnałów IO-Link na sygnały analogowe
Konwertery DP1213 i DP1223 zamieniają zmierzone wartości cyfrowe IO-Link na dwa niezależne wyjściowe sygnały analogowe: w zależności od wersji 4...20 mA lub 0...10 V. Sygnały analogowe są niezbędne np. jako wartości docelowe w zaworach proporcjonalnych lub do sterowania silnikami przez falowniki.